The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, プラスのリセス(No.2), 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 9, スタッド
D3-319-712-191
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, プラスのリセス(No.2), 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 9, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
色 |
黒 |
ヘッドスタイル |
#2 プラスリセス |
スタッド径 |
9 mm |
スタッド長さ(L) |
12.00 |
長さ |
12.00 |
シャンク径 |
9 mm |