The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, プラス, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 9, スタッド
D3-319-427-190
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, プラス, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 9, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
ヘッドスタイル |
プラスリセス |
スタッド径 |
9 mm |
スタッド長さ(L) |
27.00 |
長さ |
27.00 |
シャンク径 |
9 mm |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.