D3-319-333-170

DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, ウイング, クロム処理, Size 9, スタッド

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ クロムめっき
ヘッドスタイル ウィング
スタッド径 9 mm
スタッド長さ(L) 33.00
長さ 33.00
シャンク径 9 mm
タイプ スクリュー
製品 D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー
参考:D8製品クラスを使用してください

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。