The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 9, スタッド
D3-319-135-190
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 9, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
ヘッドスタイル |
マイナスヘッド |
スタッド径 |
9 mm |
スタッド長さ(L) |
35.00 |
長さ |
35.00 |
シャンク径 |
9 mm |