The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 9, スタッド
D3-319-127-190
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 9, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
ヘッドスタイル |
マイナスヘッド |
スタッド径 |
9 mm |
スタッド長さ(L) |
27.00 |
長さ |
27.00 |
シャンク径 |
9 mm |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2024-10-17
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|