The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, プラスのリセス(No.2), 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 6, スタッド
D3-316-738-190
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, プラスのリセス(No.2), 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 6, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
ヘッドスタイル |
#2 プラスリセス |
シリーズ |
規格 |
スタッド径 |
6 mm |
スタッド長さ(L) |
38.00 |
長さ |
38.00 |