The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, いたずら防止ヘッド, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 6, スタッド
D3-316-635-191
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, いたずら防止ヘッド, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 6, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
ヘッドスタイル |
耐タンパ(防犯) |
シリーズ |
規格 |
スタッド径 |
6 mm |
スタッド長さ(L) |
35.00 |
長さ |
35.00 |