The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, 4 mm六角穴, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 6, スタッド, , スタッド
D3-316-227-190
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, 4 mm六角穴, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 6, スタッド, , スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
ヘッドスタイル |
4mm 六角リセス |
シリーズ |
規格 |
スタッド径 |
6 mm |
スタッド長さ(L) |
27.00 |
長さ |
27.00 |
シャンク径 |
6 mm |