D3-316-211-170

DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, 4 mm六角穴, クロム処理, Size 6, スタッド, , スタッド

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ クロムめっき
ヘッドスタイル 4mm 六角リセス
シリーズ 規格
スタッド径 6 mm
スタッド長さ(L) 11.00
長さ 11.00
シャンク径 6 mm
タイプ スクリュー
製品 D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー
参考:D8製品クラスを使用してください

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。