The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 6, スタッド, , スタッド
D3-316-119-191
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 6, スタッド, , スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
ヘッドスタイル |
マイナスヘッド |
シリーズ |
規格 |
スタッド径 |
6 mm |
スタッド長さ(L) |
19.00 |
長さ |
19.00 |
シャンク径 |
6 mm |