The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, プラスのリセス(No.2), クロム処理, Size 4, スタッド, 光沢, スタッド
D3-314-708-170
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, プラスのリセス(No.2), クロム処理, Size 4, スタッド, 光沢, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
クロムめっき |
ヘッドスタイル |
#2 プラスリセス |
スタッド径 |
4 mm |
スタッド長さ(L) |
8.00 |
長さ |
8.00 |
シャンク径 |
4 mm |