D3-314-238-170

DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, 六角穴, クロム処理, Size 4, スタッド, 光沢, スタッド

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ クロムめっき
ヘッドスタイル 六角リセス
スタッド径 4 mm
スタッド長さ(L) 38.00
長さ 38.00
シャンク径 4 mm
タイプ スクリュー
製品 D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー
参考:D8製品クラスを使用してください

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。