D1-125-090-030SE

DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ウイング, ナチュラル, ウイング, プラスティック,黒, Self-Ejecting Stud

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
仕上げ 無処理
ヘッドスタイル ウィング
スタッド長さ(L) 22.86
スプリング式 はい
長さ 22.86
タイプ Washer
製品 D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー
大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。