CN-68-4-6

キーイングとレセプタクル調整モジュール, A1バックプレーン, 亜鉛合金, ニッケルメッキ

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ ニッケルめっき
Style A1 バックプレーン, デュアルピン
製品 CN:キーイングとレセプタクル調整モジュール
これらの強固なモジュールは、追加のサポート部品なしで通信機器用途(落下試験を含む)向けのAdvancedTCA®基礎仕様の必要条件を満たします。多数のキーイング構成が、適切に適合させた基盤のみとの接続を制限する能力とともに、あらゆるプラグイン回路基盤用途を実現します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。