CM-3-1B109-NUB
カムロックラッチ, ロック, ラッチングには時計方向と逆に回転させる, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| 表面処理された | はい |
| ヘッドスタイル | ロッキング |
| カムハウジング長さ | 16.00 |
| 回転 | タイプB - 反時計回りでラッチ |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| 製品 | CM - カムロックラッチ |
多彩で手頃なカムロックの拡張製品ラインは、品質を示す外観、イメージを実現、さらに取りつけとアクセス制御の柔軟性のための数多くのオプション用のワンストップショッピングも実現します。コンパクトな設計、サイズ、簡単な操作、効率的な構成オプションにより、小型キャビネットとエンクロージャのドアに最適な製品となっています。