C5-62-212-3
シールドレバーラッチ, 11-21 mm パネル厚, 14-29 mm グリップ, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | クロムめっき |
| 色 | 光沢 |
| アクセス制限 | ツール・治具 |
| ヘッドスタイル | 鉄道標準 |
| 外側のパネル厚さ | 11.00 |
| 最大外側パネル厚 | 21.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 14.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 29.00 |
| サイズ・シリーズ | 規格 |
| パッケージング | 個別包装 |
| 製品 | C5 - レバーラッチ(密封) |
特許取得済で、受賞歴を持つデザイン性が特徴の密封レバーラッチ。圧縮による密封性と簡単に調整できるグリップの使いやすさを、スタイリッシュな外観で実現しました。ラッチとドアハンドルの機能性を一体化したレバーラッチは、必要に応じてキーまたはツールによるアクセスでセキュリティ性を強化できます。