C5-52-35-3

コンプレッションラッチ, 密封式 レバーラッチ, ツール, プラスリセス, 11-21mm パネル, 29-45mm グリップ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
アクセス制限 ツール・治具
ヘッドスタイル #2 プラスリセス
外側のパネル厚さ 11.00
最大外側パネル厚 21.00
Grip - Minimum (mm) 29.00
Grip - Maximum (mm) 45.00
サイズ・シリーズ 規格
パッケージング 個別包装
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 C5 - レバーラッチ(密封)

特許取得済で、受賞歴を持つデザイン性が特徴の密封レバーラッチ。圧縮による密封性と簡単に調整できるグリップの使いやすさを、スタイリッシュな外観で実現しました。ラッチとドアハンドルの機能性を一体化したレバーラッチは、必要に応じてキーまたはツールによるアクセスでセキュリティ性を強化できます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。