C2-53-3155
コンプレッションラッチ, レバーラッチ, プッシュ・トゥ・クローズラッチ, 自動再ロック, 8mm 六角穴, 1-5mm パネル, 18-40mm グリップ, 非密封式, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
| バンパー装着 | はい |
|---|---|
| 材質 | 亜鉛合金 |
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | 自動再ロック |
| 表面処理された | いいえ |
| グリップタイプ | 調整式 |
| ヘッドスタイル | 8mm 六角リセス |
| シリーズ | プッシュ-トゥ-ロック(押してロック) |
| 外側のパネル厚さ | 1.00 |
| 最大外側パネル厚 | 5.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| 外形 | フラッシュ |
| パッケージング | 個別包装 |
| 製品 | C2 - レバーラッチ |
取りつけ、操作は簡単な人気の薄型レバーラッチは、非常に目立つ取りつけ用に流線型の外観を提供します。個々に取りつけられたトリガー機構(平らまたはわずかに隆起)は、内蔵のハンドルを使用するためにハンドルを解放するために提供されています。