C2-53-221-3

コンプレッションラッチ, レバーラッチ, プッシュ・トゥ・クローズラッチ, キーロック, 1-5mm パネル, 18-40mm グリップ, 非密封式, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
バンパー装着 はい
材質 亜鉛合金
仕上げ クロムめっき
光沢
アクセス制限 六角/マイナス
表面処理された いいえ
グリップタイプ 調整式
ヘッドスタイル 施錠キー保持
シリーズ プッシュ-トゥ-ロック(押してロック)
外側のパネル厚さ 1.00
最大外側パネル厚 5.00
Grip - Minimum (mm) 18.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
外形 フラッシュ
パッケージング 個別包装
製品 C2 - レバーラッチ

取りつけ、操作は簡単な人気の薄型レバーラッチは、非常に目立つ取りつけ用に流線型の外観を提供します。個々に取りつけられたトリガー機構(平らまたはわずかに隆起)は、内蔵のハンドルを使用するためにハンドルを解放するために提供されています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。