AC-30-361-11-KD10

アクチュエータ, 1点式, ダイレクト プッシュボタン, 標準キー 複数キーコード (キー2個付属), ナイロン, 黒

見積のご依頼
製品仕様
Underwriters Laboratory (UL) Rating UL FTTA2-FTTA8 Type 1
材質 ナイロン
アクセス制限 六角/マイナス
ロックオプション 標準キー、複数キーコード(キー2個付属)
据えつけ方法 スペーサー使用
キーコード 個別キー (10コード
カムは、接続されている いいえ
アクチュエータのタイプ プッシュボタン
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
材質ハウジング 亜鉛、粉体塗装(黒)
Button Material ナイロン、モールド成形(黒)
適切なアクチュエータ R4 ラッチ & AC-M1, プッシュボタン&パドル
Actuation Style Single Point-Direct Push
製品 AC - 回転ラッチアクチュエータ

多種多様なアクチュエータ設計により、ケーブル接続を使用する軽量用、中度の負荷用、重荷重用回転ラッチの遠隔作動のためのサウスコシステムは完全なものとなります。さまざまなケーブル配置オプションは、インラインや直角のケーブル位置付けを満たします。余裕のあるグリップにより、ユーザー操作がより簡単になり、突出も少なくエンクロージャの外観も向上されています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。