The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
固定式ロッドマルチポイントラッチシステム, Offset Plate with Roller End Type
A5-F50-LLLLC-27-77
固定式ロッドマルチポイントラッチシステム, Offset Plate with Roller End Type
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛ニッケル |
| Adapter Type |
H3ラッチ(リニアアクチュエーター付)に対応 |
| ロッドタイプ |
ローラーエンド付きオフセットプレート End |
| コンプライアンス仕様 |
GR 487 |
| 製品 |
A5 - フラットロッドマルチポイントラッチシステム |
シングルポイントの操作で複数のラッチポイントを制御する際に、A5フラットロッドマルチポイントシステムは強みを発揮します。ドアエッジに取りつけされた追加のラッチポイントにより,安全性の高いソリューションを提供します。湾曲に強く,長いドアやパネルでもガタつき等は発生しません。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.