A3-99-305-110-12

スライドラッチ, Mサイズ, プラスティック

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
材料グレード ABS
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
製品 A3 - スライドラッチ
DFCI 品番 8404-816-BK
モールドプラスチックスライドラッチはすべて、取付け費用も少なく、取りつけ、操作は簡単で、用途に合わせて各種サイズ、グリップスタイルのラッチ設計をご用意しています。すべてひとつの角穴にスナップイン取りつけができ、開くときは簡単なスライド操作です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。