HH: スライディング カバー ラッチ

堅強な性能と小型設計が特徴のサウスコのHHスライディング カバー ラッチ(平面ラッチ)シリーズは、取付スペースが狭小なあらゆる用途に適しています。使いやすく直感的に操作できるポップアップハンドルを搭載、簡単に取付けられます。
HH: スライディング カバー ラッチ
サーバーや通信機器用途で優れた耐久性と直感的な操作性を発揮
  • 薄型・堅強・小型設計
  • ポップアップハンドルでシンプルな操作性
  • 用途に応じて選べる2ヶ所の嵌め込み穴
  • 安定性を強化する補助ラッチ機能
  • 耐UV材料を使用
  • 超薄型バージョン
  • カスタムカラー
  • 最大推奨使用重量(側面): 100 N
  • サイクル寿命:300サイクル
  • RoHs 準拠
  • UL 94V0 準拠

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

HH: スライディング カバー ラッチ

表示方法 リスト

2 注文

降順
  1. HH-50-5-006

    Latch

  2. HH-50-5-059

    Latch

  3. No more items to load
80f5717a0d689b410cb464eb642a28bff6a76c0477816786ef068eeba74f7dc3 18.119.165.5
please type in at least 2 letters...
Loading...