97-50-233-12

オーバーセンターシリーズラッチ, Mサイズ, タブ位置が下部, Concealed Keeper (button style), ステンレススティール, パッシベート

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 不動態化処理
光沢
アクセス制限 セカンダリーキャッチ(アクセサリ)
シリーズ 50シリーズ
キーパーのタイプ Concealed Keeper (button style)
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
Style 軽荷重
レバースタイル タブ位置が下部
製品 97:オーバーセンターシリーズラッチ
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。