The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
オーバーセンターシリーズラッチ, Mサイズ, タブ位置が上部, Concealed Keeper (two hole mount), ステンレススティール, パッシベート
97-50-131-22
オーバーセンターシリーズラッチ, Mサイズ, タブ位置が上部, Concealed Keeper (two hole mount), ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| 色 |
無処理 |
| アクセス制限 |
セカンダリーキャッチ(アクセサリ) |
| シリーズ |
50シリーズ |
| キーパーのタイプ |
Concealed Keeper (two hole mount) |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| Style |
軽荷重 |
| レバースタイル |
タブ位置が上部 |
| 製品 |
97:オーバーセンターシリーズラッチ |
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
6
|
2025-12-23
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|