97-30-162-12
オーバーセンターシリーズラッチ, Sサイズ, タブ位置が上部, Concealed Keeper (single hole with locating lug), ステンレススティール, パッシベート
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 不動態化処理 |
| 色 | 光沢 |
| アクセス制限 | 制限なし |
| シリーズ | 30シリーズ |
| キーパーのタイプ | Concealed Keeper (single hole with locating lug) |
| サイズ・シリーズ | スモールサイズ |
| レバースタイル | タブ位置が上部 |
| 製品 | 97:オーバーセンターシリーズラッチ |
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。