92-61-215-10

Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ, コンパクトTハンドル, 亜鉛合金, クロム処理, 銀

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ クロムめっき
アクセス制限 六角/マイナス
ハンドル スタイル コンパクトTハンドル
製品 92:Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ
曲線を付けて作られたハンドルの洗練された設計は外観の美しさと人間工学を一体化し、作動を簡単にするため余裕のあるグリップを提供します。迅速な1/4回転動作だけでフレームにカムを固定したり、フレームからカムを取り外したりできます。延長されたシャフト長さにより、特定のラッチモデルごとに1インチ以上のグリップ調節が可能です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。