91-512-25

アンダーセンターシリーズラッチ, Mサイズ, ステンレススティール, 粉体塗装(黒)

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 粉体塗装
アクセス制限 制限なし
据えつけのスタイル コンシールド(内部)取付
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
製品 91:アンダーセンターシリーズラッチ

サウスコのアンダーセンターラッチはラッチとキーパが同一平面上になくてもズレを調整でき、頑丈で安全な締結を提供します。多種多様のサイズやコンシールド型などが選択でき、調節式グリップラッチは様々なアプリケーション用としてデザインも豊富に取り揃えております。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。