82-56-525-50
DZUS®ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, Phillips Flush, 粉体塗装(黒), Stud Assembly, 黒
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
ヘッドスタイル | プラスリセス平頭 |
取りつけ | プレスイン |
サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ 82 |
スタッド長さ(L) | 16.90 |
長さ | 16.90 |
タイプ | スタッド |
製品 | 81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
あなたのレビューを投稿する