82-56-305-50

DZUS®ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, Phillips Flush, 粉体塗装(黒), Stud Assembly, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 粉体塗装
ヘッドスタイル プラスリセス平頭
取りつけ プレスイン
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ 82
スタッド長さ(L) 11.30
長さ 11.30
タイプ スタッド
製品 81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。