The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, Phillips Flush, 粉体塗装(黒), Stud Assembly, 黒
82-56-185-50
DZUS®ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, Phillips Flush, 粉体塗装(黒), Stud Assembly, 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| ヘッドスタイル |
プラスリセス平頭 |
| 取りつけ |
プレスイン |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ 82 |
| スタッド長さ(L) |
8.30 |
| 長さ |
8.30 |
| タイプ |
スタッド |
| 製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.