The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
パドルラッチ, ヘビーデューティーサイズ, 丈夫, リベット/ スクリュー, プル・トゥ・オープン, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理, 光沢
64-60-501-10
パドルラッチ, ヘビーデューティーサイズ, 丈夫, リベット/ スクリュー, プル・トゥ・オープン, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 据えつけ穴 |
4.9 mm |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| サイズ・シリーズ |
ヘビーデューティー |
| ラッチメカニズム |
爪(旋回式) |
| 製品 |
64:パドルラッチ |
全製品の基本的な外観と機能はエレガントでシンプルフラッシュマウントのフラットパドルはシンプルなデザイン。内部のスライド機構もシンプルな操作になっています。パドルを持ち上げてスライドを引き、ドアを開きます。閉じるときはドアを押します。ネジ付きのスライドがフレームの裏に戻ります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.