62-20-33
リフトアンドターンコンプレッションラッチ, リフトアンドターン®ラッチ, ミニチュアサイズ, 亜鉛合金, 化学保護フィルム仕上げ, ナチュラル
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | 耐薬性フィルム |
色 | 無処理 |
アクセス制限 | 制限なし |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
サイズ・シリーズ | ミニチュアサイズ |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
ラッチ組み立て済 | いいえ |
製品 | 62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
あなたのレビューを投稿する