61-10-3-0

ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ, 38 mm, マイナス, , ニッケルメッキ,

見積のご依頼
製品仕様
仕上げ ニッケルめっき
アクセス制限 制限なし
表面処理された いいえ
ヘッドスタイル マイナスリセス
Grip - Minimum (mm) 0.00
Grip - Maximum (mm) 57.00
製品 61:ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ
この軽量用途向けの多彩なラッチ設計の特長は、「無駄のなさ」と「効率の良さ」です。丸穴ひとつで行えるパネルの前処理と圧入リテーナークリップにより、取りつけが簡単です。位置決めねじによる位置決めとロングシャフトオプションにより、素早くさまざまな用途にあわせたグリップ調整ができます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。