57-10-413-10
スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ, スプリングラッチ, ノブスタイル, リベット/ スクリュー, ギザギザのある, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | 制限なし |
| ヘッドスタイル | ノブスタイル |
| 取りつけ | リベット/ねじ |
| 外側のパネル厚さ | 0.00 |
| 最大外側パネル厚 | 6.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 6.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 14.30 |
| スプリング | ローレット |
| 引き上げ | 7.90 |
| 製品 | 57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ |
この特に経済的なクラスのコンプレッションラッチは、多用な品揃えとその価格、広い対応を特徴とし、わずかに回転させるだけという、サウスコの製品の中でもっとも簡単にパネルをフィットさせることができる製品です。カムアクションスプリング歯止めは様々なグリップレンジ、フィット、成形許容値に対応。