The store will not work correctly when cookies are disabled.
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
青 |
| ノブスタイル |
プリズム大 |
| ノブの材質 |
プラスティック |
| 取りつけ |
フレアイン、薄型パネル |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 保持機能 |
開放位置保持機能 なし |
| 製品 |
56:ばね装備型プランジャー |
わずかに引っ張るだけで作動する、部品の便利な取りつけ、取り外しのための「クイックアクセス」ソリューションです。スペースに限りがある用途に最適なソリューションです。スライド式の用途で位置を示すピンとして、または着脱可能なドアや引き出し用のすぐに取り外せるヒンジピンとしてお使いいただけます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.