53-21-313-26

キャプティブスクリュー, 1/4-20, フレアイン, リセス無, ナールド, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 有機塗装(黒)
ノブスタイル ナールド
ねじサイズ 1/4-20
ヘッドスタイル リセスなし
取りつけ フレアイン
シリーズ ばねエジェクト
製品 51/53/58 - 脱落防止ねじ
これらのねじと拘束ねじは、美しい艶出し仕上げと充分なシャフト長をもち、あらゆるパネル厚さに対応して、フレームのねじ切りレセプタクルに合います。ねじが外れたときにねじ本体を格納するばね付き、ばね無しの両方があります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。

あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:キャプティブスクリュー, 1/4-20, フレアイン, リセス無, ナールド, 黒