52-SM-A3311-N-T
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, 表面贴装技术, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 光沢
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 光沢 |
ノブスタイル | スムース |
ノブの材質 | プラスティック |
ねじサイズ | M3 X 0.5 |
ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
取りつけ | 表面実装 |
リセスサイズ | #2 プラス/マイナス |
シリーズ | ミニチュア、低背 |
外側のパネル厚さ | 1.60 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 4.80 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 1.50 |
パッケージング | リール |
製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
あなたのレビューを投稿する