52-SM-A1211-N013-T
キャプティブスクリュー, 4-40, 表面贴装技术, トルクス®, スムース, レッド
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 赤 |
ノブスタイル | スムース |
ノブの材質 | プラスティック |
ねじサイズ | 4-40 |
ヘッドスタイル | TORX® |
取りつけ | 表面実装 |
リセスサイズ | T15 TORX® |
シリーズ | ミニチュア、低背 |
外側のパネル厚さ | 1.60 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 4.80 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 1.50 |
パッケージング | リール |
製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
あなたのレビューを投稿する