The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 4-40, 表面贴装技术, プラス, ナールド, 黒
52-SM-A1111-K000-R
キャプティブスクリュー, 4-40, 表面贴装技术, プラス, ナールド, 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
黒 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
プラスティック |
| ねじサイズ |
4-40 |
| ヘッドスタイル |
プラスリセス |
| 取りつけ |
表面実装 |
| リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
| シリーズ |
ミニチュア、低背 |
| 外側のパネル厚さ |
1.60 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
4.80 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
1.50 |
| パッケージング |
段積み梱包 |
| 製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.