52-SM-3411-K-T
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, 表面贴装技术, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 光沢 |
ノブスタイル | ナールド |
ねじサイズ | M3 X 0.5 |
ヘッドスタイル | TORX®/マイナス |
取りつけ | 表面実装 |
リセスサイズ | T15 TORX®/マイナス |
シリーズ | プリズム-Ex |
外側のパネル厚さ | 1.60 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.30 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.80 |
パッケージング | リール |
サンプルを依頼する | サンプルあり |
製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
あなたのレビューを投稿する