52-SM-2311-N-T
キャプティブスクリュー, 6-32, 表面贴装技术, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 光沢
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 光沢 |
ノブスタイル | スムース |
ねじサイズ | 6-32 |
ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
取りつけ | 表面実装 |
リセスサイズ | #2 プラス/マイナス |
シリーズ | プリズム-Ex |
外側のパネル厚さ | 1.60 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.80 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.70 |
パッケージング | リール |
製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
あなたのレビューを投稿する