The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, プラス, スムース, パープル
52-33-53-4-012
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, プラス, スムース, パープル
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
紫 |
| ノブスタイル |
スムース |
| ノブの材質 |
プラスティック |
| ねじサイズ |
M3 X 0.5 |
| ヘッドスタイル |
プラスリセス |
| 取りつけ |
プレスイン |
| リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
| シリーズ |
プリズム-Ex |
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
6.80 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
2.50 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| 製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.