52-28-51-4-012
キャプティブスクリュー, 6-32, プレスイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, スムース, パープル
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 紫 |
ノブスタイル | スムース |
ノブの材質 | プラスティック |
ねじサイズ | 6-32 |
ヘッドスタイル | TORX®/マイナス |
取りつけ | プレスイン |
リセスサイズ | T15 TORX®/マイナス |
シリーズ | プリズム-Ex |
外側のパネル厚さ | 0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 6.10 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.90 |
パッケージング | バルク包装 |
製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
あなたのレビューを投稿する