52-16-53-4-012

キャプティブスクリュー, 4-40, プレスイン, トルクス®, スムース, パープル

見積のご依頼
製品仕様
材質
ノブスタイル スムース
ノブの材質 プラスティック
ねじサイズ 4-40
ヘッドスタイル TORX®
取りつけ プレスイン
シリーズ プリズム-Ex
外側のパネル厚さ 0.90
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 6.80
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 2.50
パッケージング バルク包装
製品 52 - 小型脱落防止ねじ
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。