The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 4-40, プレスイン, トルクス®, スムース, 黒
52-16-53-4-000
キャプティブスクリュー, 4-40, プレスイン, トルクス®, スムース, 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
黒 |
| ノブスタイル |
スムース |
| ノブの材質 |
プラスティック |
| ねじサイズ |
4-40 |
| ヘッドスタイル |
TORX® |
| 取りつけ |
プレスイン |
| シリーズ |
プリズム-Ex |
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
6.80 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
2.50 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| 製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.