52-11-53-4-012
キャプティブスクリュー, 4-40, プレスイン, プラス, ナールド, パープル
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 紫 |
ノブスタイル | ナールド |
ノブの材質 | プラスティック |
ねじサイズ | 4-40 |
ヘッドスタイル | プラスリセス |
取りつけ | プレスイン |
リセスサイズ | #2 プラスリセス |
シリーズ | プリズム-Ex |
外側のパネル厚さ | 0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 6.80 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 2.50 |
パッケージング | バルク包装 |
製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
あなたのレビューを投稿する