The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 6-32, フレアイン, マイナス, スムース, 光沢
52-10-402-24
キャプティブスクリュー, 6-32, フレアイン, マイナス, スムース, 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
スムース |
| ねじサイズ |
6-32 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| シリーズ |
プリズム-Ex |
| 外側のパネル厚さ |
0.80 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
5.30 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| サンプルを依頼する |
サンプルあり |
| 製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
546
|
2025-12-11
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
33
|
2025-12-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|