4C-TS-M5-4T2-K008

キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, フローティング, トルクス®/マイナスのコンビネーション, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ブルー

見積のご依頼
製品仕様
材質
ノブの材質 プラスティック
ねじサイズ M5 X 0.8
ヘッドスタイル TORX®/マイナス
取りつけ フローティング
リセスサイズ T25 TORX®/マイナス
シリーズ プリズム
外側のパネル厚さ 0.80
最大外側パネル厚 0.90
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 10.50
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 5.30
パッケージング バルク包装
フランジ長さ 4.00
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。

あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, フローティング, トルクス®/マイナスのコンビネーション, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ブルー