4C-TS-04-1B0-K008

キャプティブスクリュー, 4-40, プリント基盤, トルクス®/マイナスのコンビネーション, , ブルー

見積のご依頼
製品仕様
材質
ノブの材質 プラスティック
ねじサイズ 4-40
ヘッドスタイル TORX®/マイナス
取りつけ プリント基板
リセスサイズ T10 TORX®/マイナス
シリーズ プリズム
外側のパネル厚さ 1.60
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 3.80
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 1.50
パッケージング バルク包装
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。